Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO MEMBRAN PFplus

Eaton ofrece productos de filtración de bebidas de alta calidad, diseñados y fabricados según los estándares de calidad más recientes y exactos. Los cartuchos filtrantes de membrana plegados BECO MEMBRAN PFplus están diseñados para eliminar microorganismos de deterioro y ofrecen una larga vida útil gracias a una estabilidad mecánica y térmica excelente. Se puede comprobar la integridad de los cartuchos filtrantes BECO MEMBRAN PFplus.

BECO MEMBRAN PFplus
Material filtrante
Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
Retención
Absoluta (valores LRV)
Temperatura de funcionamiento máx.
80 °C (176 °F)

Características Principales

  • Larga vida útil mediante área de filtrado más grande y una excelente estabilidad mecánica
  • Alta retención microbiológica gracias a los tamaños de poros uniformes
  • Resistencia muy buena a los medios de esterilización y las soluciones de limpieza
  • Se puede esterilizar el filtro muchas veces con vapor o agua caliente
  • Se pueden almacenar cartuchos filtrantes usados en seco; la membrana retiene su humectabilidad y elasticidad durante el almacenamiento
Cómo comprar a Eaton