Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO MEMBRAN PS Pure

Los cartuchos filtrantes BECO MEMBRAN PS Pure compuestos de polietersulfona están diseñados especialmente para la eliminación fiable de microorganismos de desecho y cumplen los requisitos de vida útil prolongada de la filtración de bebidas, alimentos líquidos, cosmética, sustancias químicas finas y de agua de procesos finales.

BECO MEMBRAN PS Pure
Material filtrante
Polietersulfona
Retención
Absoluta (valores LRV)
Temperatura de funcionamiento máx.
80 °C (176 °F)

Características Principales

  • La membrana de polietersulfona asimétrica proporciona una alta retención microbiológica y se puede probar su integridad
  • La estructura de membrana asimétrica y la elevada área de filtrado de la polietersulfona ofrecen caudales excepcionalmente altos y una vida útil sobresaliente
  • El diseño especial permite una presión diferencial de 5 bar (72,5 psi) en la dirección del flujo y una presión diferencial de 2 bar (29 psi) a la inversa, para apoyar una larga vida útil
  • La alta estabilidad térmica permite más de 100 ciclos de esterilización de vapor
  • Amplia compatibilidad química de pH 1-14
  • La amplia gama de tasas de retención de 0,2 µm a 1,0 µm, los 3 códigos de adaptador diferentes y las longitudes de 10" a 40" ofrecen una gran flexibilidad
  • Eaton puede recomendar la configuración más económica de prefiltro y filtro final
Cómo comprar a Eaton
Locate a distributor