Eaton utiliza cookies para ayudarnos a brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo controlarlas, visite nuestra página de privacidad, cookies y protección de datos.
Los vinateros prestan especial atención al color y sabor de sus vinos. El filtrado de vino es un paso importante en las últimas fases del vino y el vino espumoso para garantizar vino con sabor y estabilidad microbiana. Los cartuchos filtrantes de membrana BECO MEMBRAN PS Wine de Eaton están diseñados específicamente para eliminar de forma fiable los microorganismos de deterioro de vino y vino espumoso.
El cartucho filtrante BECO MEMBRAN PS Wine está fabricado con membranas de polietersulfona de alta calidad que combinan perfectamente la vida útil larga con un mantenimiento completo del sabor y el color valiosos de los vinos de primera calidad.
Número de artículo | PSW04, PSW06 |
---|---|
Material filtrante | Polietersulfona |
Tasa de retención (µm) | 0,45, 0,65 |
Retención | Absoluta |
Longitudes | 20”, 30” |
Códigos del adaptador | 2, 7 |
Jaulas | Sí |
Estructura | Plegada |
Ensayo de retención de presión Presión de ensayo en psig y coeficiente de difusión por 10" |
PSW04 PSW06 |
Capacidad de retrolavado | Limitado a 2,0 bar (29 psid) a 20 °C (68 °F) |
Resistencia química | pH 1-14 |
Temperatura de funcionamiento máx. | 80 °C (176 °F) |
Presión diferencial máxima en la dirección del flujo | 5,0 bar (72,5 psid) a 20 °C (68 °F) 0,3 bar (4,4 psid) a 121 °C (250 °F) |
Ciclos de vapor | ≥100 a 105 °C (221 °F) en 30 minutos |