Eaton utiliza cookies para ayudarnos a brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo controlarlas, visite nuestra página de privacidad, cookies y protección de datos.
Los cartuchos filtrantes BECO MEMBRAN PS Beer están diseñados específicamente para la filtración de cerveza.
Los cartuchos filtrantes BECO MEMBRAN PS Beer están diseñados para eliminar de forma fiable los microorganismos de deterioro y tener una vida útil prolongada. Eaton trabajará con usted para ayudarle a producir una cerveza que sea estable con el tiempo.
Número de artículo | PSB04, PSB06 |
---|---|
Material filtrante | Polietersulfona |
Tasa de retención (µm) | 0,45, 0,65 |
Retención | Absoluta |
Longitudes | 30”, 40” |
Códigos del adaptador | 2, 7 |
Jaulas | Sí |
Estructura | Plegada |
Ensayo de retención de presión Presión de ensayo en psig y coeficiente de difusión por 10" |
PSB04 PSB06 |
Capacidad de retrolavado | Limitado a 2,0 bar (29 psid) a 20 °C (68 °F) |
Resistencia química | pH 1-14 |
Temperatura de funcionamiento máx. | 80 °C (176 °F) |
Presión diferencial máxima en la dirección del flujo | 5,0 bar (72,5 psid) a 20 °C (68 °F) 0,3 bar (4,4 psid) a 121 °C (250 °F) |
Ciclos de vapor | ≥100 a 105 °C (221 °F) en 30 minutos |