Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO MiniCap P

Los filtros BECO MiniCap P listos para usar incluyen hojas de filtración en profundidad BECOPAD P. Las celulosas de alta pureza de la hoja de filtración en profundidad BECOPAD P forman una estructura única, que no requiere componentes minerales ni siquiera para la eliminación de microbios.

Los filtros desechables BECO MiniCap P se usan para la filtración de volúmenes pequeños de medios que contengan partículas o para la eliminación de microbios.

BECO MiniCap P
Unidad de filtración
Totalmente desechable
Área de filtrado
21,2 cm² (3,3 in²)
Uso
Pruebas de aumento de escala

Características Principales

  • Menores tiempos de proceso
  • Mayor seguridad del proceso
  • No se necesita limpiar ni una validación de limpieza

Los medios filtrantes en profundidad BECOPAD P son catiónicos y se caracterizan por una adsorción relativa a la carga durante a la filtración. Además, el medio filtrante tiene un contenido de iones de muy baja solubilidad, en especial calcio, magnesio y aluminio. La resistencia química y la resistencia a la rotura son extremadamente altas. Por lo tanto, es apto para las aplicaciones con separación mecánica de partículas y retención por adsorción de partículas con carga negativa.

Debido al mínimo contenido de endotoxinas y la mayor reducción de endotoxinas, este medio filtrante es ideal para procesos farmacéuticos.

Los filtros BECO MiniCap P de Eaton tienen un área de filtrado de 21 cm² (3,3 in²). Con un volumen de filtración de 1 l a 10 l (0,26 gal-2,6 gal), son aptos para aplicaciones de laboratorio y pruebas de aumento de escala.

Aplicaciones

  • Pruebas de aumento de escala
  • Selección de medios filtrantes aptos y determinación del área de filtrado necesaria
  • Preparación de la muestra
  • Separación de los residuos de las células
  • Filtración de medios de cultivo celular
  • Filtración de suero

Incluye las industrias de:

  • Biotecnología
  • Productos farmacéuticos
  • Química fina