Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO MiniCap

Los filtros BECO MiniCap son filtros listos para usar para la filtración de volúmenes pequeños de medios que contengan partículas, o para la eliminación microbiológica en aplicaciones farmacéuticas y de biotecnología.

Los filtros en profundidad BECO MiniCap de Eaton tienen un área de filtrado de 21 cm² (3,3 in²). Con un volumen de filtración de 1 l a 10 l (0,26 gal-2,6 gal), son aptos para aplicaciones de laboratorio y pruebas de aumento de escala. Las cápsulas de filtración en profundidad BECO MiniCap de Eaton están disponibles con las hojas de filtración en profundidad BECO PR y se usan en aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas, o con tipos de filtros CP2KS más abiertos para prefiltración.

BECO MiniCap
Unidad de filtración
Totalmente desechable
Área de filtrado
21,2 cm² (3,3 in²)
Uso
Pruebas de aumento de escala

Características Principales

  • Menores tiempos de proceso
  • Mayor seguridad del proceso
  • No se necesita limpiar ni una validación de limpieza

Los filtros BECO MiniCap con hoja de filtración en profundidad BECO PR
La gama PR, específicamente para aplicaciones farmacéuticas y de biotecnología, tiene un proceso de producción innovador que garantiza que el contenido de endotoxinas sea inferior a 0,125 EU/ml. La característica especial de esta serie es una alta retención de endotoxinas durante la filtración de distintos productos farmacéuticos.

Filtros BECO MiniCap CP2KS
Los filtros BECO MiniCap CP2KS son ideales para la filtración de líquidos muy viscosos e intensamente coloidales, así como líquidos que contengan partículas. Su gran capacidad de retención de suciedad permite una larga vida útil del medio filtrante en profundidad.

Aplicaciones

  • Pruebas de aumento de escala
  • Selección de medios filtrantes aptos y determinación del área de filtrado necesaria
  • Preparación de la muestra
  • Separación de los residuos de las células
  • Filtración de medios de cultivo celular
  • Filtración de suero

Los filtros BECO MiniCap tienen un área de filtrado de 21 cm². Con un volumen de filtración de 1 a 10 litros, son aptos para aplicaciones de laboratorio y pruebas de aumento de escala.

Los filtros BECO MiniCap están disponibles con las hojas de filtración en profundidad BECO PR para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas, o con un tipo de filtros CP2KS más abiertos para una prefiltración efectiva.

Incluye las industrias de:

  • Biotecnología
  • Productos farmacéuticos
  • Química fina