Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO PR ENDURA S

Las hojas de soporte BECO PR ENDURA S de Eaton con contenido de endotoxinas de <0,08 EU/ml después de enjuagar con 50 l/m² (1,23 gal/ft²) de agua para inyección están formuladas especialmente para la filtración de precapa y la recuperación de productos valiosos en aplicaciones farmacéuticas y de biotecnología. Las cualidades superficiales, totalmente excepcionales, permiten una liberación rápida y fácil de la pasta en aplicaciones como el fraccionamiento de plasma. 

BECO PR ENDURA S
Material filtrante
Fibras artificiales de alta resistencia
Aplicación
Filtración precapa
Cumplimiento
FDA, CE1935; guía de validación disponible

Características Principales

  • Contenido extremadamente bajo de componentes extraíbles
  • Bajo contenido en endotoxinas mediante una técnica de producción especial
  • Se garantiza una calidad absoluta para todas las materias primas y auxiliares; además, unos controles intensivos en el proceso garantizan una calidad constante de los productos finales
  • El material filtrante cumple las directrices de FDA, CRF 21 § 177.2260
  • Antes de la entrega, se usa un ensayo LAL para verificar que los productos BECO PR ENDURA tienen un contenido bajo en endotoxinas. Disponible un certificado a solicitud

Special Low-Endotoxin Filter Sheet for Precoat Filtration with Minimum Loss of Product
BECO PR ENDURA S

The application of Eaton's BECO PR ENDURA S in precoat filtration, particularly for cake harvesting as part of plasma fractionation, ensures safe and economic filtration results. Product loss during cake harvesting is minimized due to the extremely smooth and hydrophobic surface of BECO PR ENDURA S. The high wet bursting strength of BECO PR ENDURA S further simplifies cake harvest through secure handling. Even if the intention is to extract the filtrate as a resource substance during precoat filtration, product loss is minimized due to the low suction volume (small thickness and hydrophobic matrix) of BECO PR ENDURA S.