Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO PROTECT CS

Los cartuchos filtrantes en profundidad BECO PROTECT CS CellStream son los primeros fabricados con el material de hoja de filtración en profundidad BECOPAD. El método especial de envolvimiento maximiza el área de filtrado y además ofrece una estabilidad mecánica y térmica excelentes para todas las aplicaciones de filtración de bebidas.

BECO PROTECT CS
Material filtrante
Celulosa especial
Retención
Nominal
Temperatura de funcionamiento máx.
80 °C (176 °F)

Características Principales

  • Diseño sólido para una alta eficiencia económica (retrolavable con un máximo de 200 kPa/2 bar  a 80 °C , esterilizable por vapor >50 ciclos)
  • Alta retención de coloides y partículas finas para una preparación y una protección óptimas de los sistemas de filtración de membrana posterior
  • Los cartuchos encajan en envolventes de cartucho filtrante disponible comercialmente (códigos 2 y 7)
  • Apto para cantidades muy pequeñas