Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO PROTECT FS

Los innovadores cartuchos filtrantes en profundidad BECO PROTECT FS FineStream se usan para proteger los cartuchos filtrantes de membrana posterior en la filtración de bebidas. Los pliegues especiales e innovadores, con un caudal variable, aumentan el área de filtrado y logran una eficiencia sin rival en las retenciones para la prefiltración. 

BECO PROTECT FS
Material filtrante
Polipropileno (PP)
Retención
Eficiencia del 99,98 %
Temperatura de funcionamiento máx.
80 °C (176 °F)

Características Principales

  • Alta retención para un efecto de separación fiable, coeficiente ß ≥5000 o ≥99,98 % de eficiencia para partículas definidas
  • Protección sobresaliente para filtración de membrana subsiguiente gracias al nuevo material filtrante fino recién desarrollado (por tipo de 0,2 µm) y, así, mayor vida útil del cartucho filtrante de membrana
  • La mayor área de filtrado da un mayor rendimiento al filtro
  • Flujo variable
  • Mínima pérdida del producto con flujo de dentro afuera
  • Retrolavable hasta 200 kPa/2 bar (29 psig) a 80 °C (176 °F)
  • Alta resistencia química con el uso de 100 % polipropileno
Cómo comprar a Eaton
Locate a distributor