Eaton utiliza cookies para ayudarnos a brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo controlarlas, visite nuestra página de privacidad, cookies y protección de datos.
Los cartuchos filtrantes en profundidad de acero inoxidable BECO PROTECT KM están fabricados con polvo de metal poroso (316 L) y están disponibles con una tasa de retención de 10 µm. Estos cartuchos filtrantes son ideales para separar las partículas de óxido y la materia gastada en aplicaciones de filtración de vapor así como la filtración de líquidos a altas temperaturas.
Número de artículo | KM10 |
---|---|
Material filtrante | Acero inoxidable 316L (1.4404) |
Tasa de retención (µm) | 10 |
Eficiencia de retención | Nominal |
Longitudes | 10”, 20”, 30” |
Códigos del adaptador | 7 |
Jaulas | Sí |
Estructura | Sinterizado |
Ensayo de retención de presión Presión de ensayo en psig y coeficiente de difusión por 10" |
- |
Capacidad de retrolavado | Hasta 1,0 bar (14,5 psid) a 25 °C (77 °F) |
Resistencia química | pH 1-14 |
Temperatura de funcionamiento máx. | 200 °C (392 °F) |
Presión diferencial máx. en la dirección del flujo | - |
Ciclos de vapor | >100 |