Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO PROTECT PB

Los cartuchos filtrantes en profundidad BECO PROTECT PB se componen de un material filtrante de polipropileno soplado por fusión y unido térmicamente que les da una alta resistencia térmica y capacidades de retención de suciedad añadidas. Son ideales para satisfacer los requisitos de prefiltración gruesa del agua de procesos en la industria alimentaria.

BECO PROTECT PB
Material filtrante
Polipropileno (PP)
Retención
Eficiencia del 90 %
Temperatura de funcionamiento máx.
65 °C (149 °F)

Características Principales

  • Capacidad de alta retención de suciedad
  • Alta resistencia química
  • Resistencia a picos de presión
  • Larga vida útil