Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO PROTECT PG

Los cartuchos filtrantes en profundidad BECO PROTECT PG se componen de material filtrante de polipropileno envuelto con medios con capas, lo que permite una filtración de gruesa a fina en todo tipo de aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas. Las capas de filtración graduadas, de gruesa a fina, permiten una alta eficiencia de la retención y una excelente capacidad de retrolavado combinada con una larga vida útil.

BECO PROTECT PG
Material filtrante
Polipropileno (PP)
Retención
Eficiencia del 99,98 %
Temperatura de funcionamiento máx.
80 °C (176 °F)

Características Principales

  • Alta retención para un efecto de separación fiable, coeficiente ß ≥5000 o ≥99,98 % de eficiencia para partículas definidas
  • Larga vida útil del filtro
  • Alta resistencia química mediante el uso de 100 % polipropileno
  • Alta capacidad de retención de suciedad mediante una configuración de filtro graduado
  • Retrolavable hasta 200 kPa/2 bar (29 psig) a 80 °C (176 °F)
Cómo comprar a Eaton
Locate a distributor