Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO PROTECT PP Pure

Los cartuchos filtrantes en profundidad BECO PROTECT PP Pure están diseñados para la filtración en profundidad previa y fina de muchos tipos de bebidas, alimento líquido, cosméticos, sustancias químicas finas y agua de procesos. El material filtrante de polipropileno (PP) plegado de este cartucho filtrante ofrece una superficie mayor y caudales altos. 

BECO PROTECT PP Pure
Material filtrante
Polipropileno (PP)
Retención
Eficiencia del 99,98 %
Temperatura de funcionamiento máx.
80 °C (176 °F)

Características Principales

  • Área de filtrado grande y efectiva a través de material filtrante plegado
  • Alta retención para un efecto de separación fiable, coeficiente ß ≥5000 o ≥99,98 % de eficiencia para partículas definidas
  • Alta resistencia química mediante el uso de 100 % polipropileno
Cómo comprar a Eaton
Locate a distributor