Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECODISC BA

Los cartuchos de discos apilados BECODISC BA de Eaton se han fabricado específicamente con una menor concentración de calcio y magnesio para evitar y eliminar la turbidez a la vez que preservan el color y el sabor.

Estas hojas de filtración ofrecen desde separación de partículas gruesas a filtración fina, lo que les permite adaptarse de forma precisa a los requisitos de la filtración de bebidas de alta graduación como coñac, armagnac, brandi madurado en barrica y wiski.

BECODISC BA
Material filtrante
Celulosa con componentes minerales
Aplicación
Filtración gruesa, de clarificación y fina
Cumplimiento
FDA, CE 1935/2004

Características Principales

  • Bajo contenido de iones de calcio, magnesio y hierro para evitar turbideces secundarias
  • Filtración que preserva el color mediante una adsorción mínima del color en la hoja de filtración en profundidad
  • Separación selectiva de ésteres de ácidos grasos de cadena larga
  • Retención fiable de los componentes que se van a separar mediante una estructura de poros ideal
  • Efecto de alta clarificación mediante el uso de materias primas de alta calidad
  • Vida útil económica gracias a una alta capacidad de retención de suciedad
  • Se garantiza una calidad absoluta para todas las materias primas y auxiliares; además, unos controles intensos en el proceso garantizan una calidad constante de los productos finales

Segmentos:

  • Cerveza
  • Vino
  • Zumo de frutas
  • Vino de fruta
  • Productos químicos finos
  • Productos farmacéuticos

Componentes:

  • Fibras de celulosa fibrilada finamente (madera dura y blanda)
  • Resina catiónica
  • Kieselguhr de alta pureza