Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECODISC BS

Los cartuchos de discos apilados BECODISC BS de Eaton tienen un rendimiento de clarificación superior para la eliminación fiable de partículas a microorganismos, gracias a una estructura de poros y adsorción óptimas. Estas hojas de filtración abarcan grados de filtración con valor nominal de 4,0 µm a 0,1 µm en aplicaciones como cerveza, biotecnología, cosmética, alimentos, zumos de fruta, vino y mucho más.

BECODISC BS
Material filtrante
Celulosa con componentes minerales
Aplicación
Filtración gruesa, de clarificación y fina; reducción y eliminación de microbios
Cumplimiento
FDA, CE 1935/2004

Características Principales

  • Estructura de poros ideal para retención fiable de los componentes que se van a separar
  • Uso de materias primas de alta calidad para alto rendimiento de la clarificación
  • Vida útil económica gracias a una alta capacidad de retención de suciedad
  • Control de calidad integral de todas las materias primas y auxiliares
  • Supervisión en proceso que garantiza una calidad consistente

Aplicaciones

  • Cerveza
  • Zumo de frutas
  • Bebidas de alta graduación
  • Alimentación
  • Química fina y especializada
  • Biotecnología
  • Productos farmacéuticos
  • Cosmética