Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECODISC BT

Los cartuchos de discos apilados BECODISC BT se usan para la filtración de clarificación en las industrias química, cosmética y alimentaria. Las hojas de filtración eliminan las partículas de estructura gruesa, cristalina, amorfa o similar a gel perfectamente. Se puede realizar un rango extremadamente amplio de tareas de filtración según las especificaciones dadas, incluso con líquidos altamente viscosos.

BECODISC BT
Material filtrante
Celulosa con componentes minerales (B27T/B40T sin la incorporación de componentes minerales)
Aplicación
Filtración gruesa, de clarificación y fina
Cumplimiento
FDA, CE 1935/2004

Características Principales

  • Filtración eficiente mediante la alta capacidad de retención de suciedad
  • Estructura diferenciada de fibras y poros (área de superficie interna) para entornos con varias aplicaciones y procesos especiales
  • Efecto de filtración fiable mediante una combinación ideal del filtro en profundidad y el potencial de adsorción
  • Máxima pureza de la materia prima para tener la mínima contaminación en el filtrado
  • Garantía de calidad integral de todas las materias primas y aditivos. Garantías de control intensivo en proceso

BECODISC BT para filtración gruesa
B15T, B20T, B25T, B30T 

Los cartuchos de discos apilados BECODISC para filtración gruesa tienen componentes activos filtrantes con una base mineral para la clarificación de líquidos con estructuras de partículas gelatinosas o amorfas y cristalinas gruesas. Estos cartuchos son aptos para líquidos altamente viscosos.

Aplicaciones:

  • Filtración pulida de soluciones de azúcar concentrado de aprox. 65° Brix
  • Filtración de aceites comestibles, extractos vegetales, gelatina líquida, aceites y separación de tierra de blanqueo
  • Las posibles aplicaciones también incluyen la eliminación del carbono activado
  • Dependiendo de la distribución de partículas del carbono activado, se puede incluso lograr en un proceso de filtración de una sola fase

Cartuchos de discos apilados especiales con bajo contenido en ceniza
B27T, B40T

Los cartuchos de discos apilados especiales BECODISC con bajo contenido en ceniza fueron diseñados para satisfacer las altas demandas de filtración de la industria química. Al implementar y seleccionar celulosa filtrante de alta pureza, el contenido de iones lavables es drásticamente bajo. Estos cartuchos de discos apilados están producidos con componentes con un bajo contenido en iones; por tanto, la migración de iones de hierro o aluminio puede reducirse al límite de detección.

Aplicaciones:

  • Filtración de azúcar
  • Eliminación de carbono activado

Industrias:

  • Cerveza
  • Vino
  • Zumo de frutas
  • Vino de fruta
  • Productos químicos finos
  • Productos farmacéuticos