Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECODISC BX3

Los cartuchos de discos apilados BECODISC BX3 contienen dos capas de hojas de filtración en profundidad BECOPAD hechas de celulosa, caracterizadas por una alta pureza en una sola unidad de filtración. El diseño de doble capa de las células filtrantes permite una filtración de dos pasos con tasas de retención ajustadas para prefiltración y filtración fina. La gama de productos abarca sin problemas grados de retención de 10 a 0,1 μm, para garantizar un catálogo completo para las necesidades de todos los clientes.

BECODISC BX3
MATERIAL FILTRANTE
Celulosa de alta pureza
APLICACIÓN
Filtración gruesa, de clarificación y fina; reducción y eliminación de microbios
CUMPLIMIENTO
FDA, CE 1935/2004

Características Principales

  • Proceso de filtración económico gracias a la filtración en dos pasos en una única unidad
  • Rendimiento maximizado gracias a una mayor capacidad de retención de suciedad y de partículas
  • Fácil manejo y tiempos de configuración más breves
  • Huella pequeña y menores costes de inversión en los envolventes de cartuchos de discos apilados
  • Tanto los medios filtrantes BECOPAD como la configuración de doble capa necesitan un menor volumen de enjuague, lo que reduce los costes de procesos
  • Excelente resistencia química y mecánica
  • Baja adsorción relacionada con carga

Segmentos:

  • Cerveza
  • Vino
  • Zumo de frutas
  • Vino de fruta
  • Productos químicos finos
  • Productos farmacéuticos