Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECODISC BXS

Los cartuchos de discos apilados BECODISC BXS contienen dos capas de hojas de filtración en profundidad BECO en una sola unidad de filtración. El diseño de doble capa de las células filtrantes permite una filtración de dos pasos con tasas de retención ajustadas para prefiltración y filtración fina. La gama de productos abarca sin problemas grados de retención de 30 μm a 0,1 μm, para garantizar un catálogo completo para las necesidades de todos los clientes.

BECODISC BXS
MATERIAL FILTRANTE
Celulosa con componentes minerales
APLICACIÓN
Filtración gruesa, de clarificación y fina; reducción y eliminación de microbios
CUMPLIMIENTO
FDA, CE 1935/2004

Características Principales

  • Proceso de filtración económico gracias a B21
  • Rendimiento y vida útil maximizados gracias a una mayor capacidad de retención de suciedad y de partículas
  • Fácil manejo y tiempos de configuración más breves
  • Huella pequeña y menores costes de inversión en los envolventes de cartuchos de discos apilados
  • Reducción de los costes de procesos gracias a la reducción del volumen de enjuague"

Segmentos:

  • Cerveza
  • Vino
  • Zumo de frutas
  • Bebidas de alta graduación
  • Alimentación
  • Química fina y especializada
  • Biotecnología
  • Productos farmacéuticos
  • Cosmética