Segmentos:
- Cerveza
- Vino
- Zumo de frutas
- Vino de fruta
- Productos químicos finos
- Productos farmacéuticos
Los cartuchos de discos apilados BECODISC P de Eaton con hojas de filtración en profundidad BECOPAD P se componen de celulosa de alta pureza. El medio filtrante se caracteriza por bajos extraíbles, un contenido extremadamente bajo en endotoxinas (<0,025 EU/ml) después de enjuagar con 25 l/m² (0,61 gal/ft²) de agua para inyección y una reducción de hasta un 50 % del volumen de enjuague.
Se pueden usar para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la clarificación de soluciones de etanol, que tienen tendencia a la precipitación relacionada con iones, la eliminación de catalizadores y las tareas de separación en la producción de productos biofarmacéuticos.
El método de fabricación de Eaton para filtros en profundidad BECOPAD P garantiza una calidad consistente del producto y la mayor pureza de los medios filtrantes, para satisfacer tanto los requisitos de fabricación de productos farmacéuticos como la necesidad normativa de evitar riesgos. Estas hojas de filtración en profundidad ofrecen la preservación de los ingredientes deseados en el filtrado, gracias a unos bajos efectos de adsorción según la carga y a la separación mecánica en aplicaciones farmacéuticas.
Segmentos: