Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CLEARGAF

Las bolsas filtrantes CLEARGAF cumplen los requisitos de rendimiento de migración de la CE y han sido evaluadas, probadas y certificadas por un instituto de investigación alimentaria independiente. Fabricadas según condiciones especiales para garantizar que no contengan contaminación. Para mantener las bolsas filtrantes sin contaminación, están selladas individualmente en embalajes plásticos protectores.

Totalmente compatibles con la legislación vigente y aprobadas para productos farmacéuticos, alimentos y bebidas.

CLEARGAF

Principales aplicaciones de CLEARGAF

  • Aceite comestible
  • Gelatina
  • Agua mineral
  • Zumos
  • Azúcar
  • Lácteos

Conformidad con FDA/CE


Todos los materiales de polipropileno y poliéster utilizados cumplen el Reglamento 1935/2004/CE y 10/2011, así como los requisitos de la FDA de acuerdo con el título 21, sección 177, según proceda para el contacto con alimentos y bebidas.

Material
Fieltro de aguja o malla
Eficiencia
Alta
Capacidad
Estándar o alta

Características Principales

  • Los materiales seleccionados garantizan la conformidad con todas las aplicaciones alimentarias. En el caso de bolsas cosidas, se usa un material de rosca especial sin lubricantes
  • Un análisis de un laboratorio independiente garantiza que se cumplan los requisitos de la CE y la FDA
  • La migración se reduce drásticamente mediante la selección cuidadosa de polímeros que están considerados seguros según la ley alimentaria
  • El anillo de sellado SENTINEL patentado evita la derivación de líquido para una filtración segura
  • Un embalaje individual mantiene las bolsas filtrantes sin contaminación durante el envío y el almacenamiento antes de su uso
  • Eaton recomienda fervientemente el uso de una herramienta de inserción que facilite la inserción de la bolsa filtrante en el envolvente de filtro de bolsa y garantice la alineación correcta de esta dentro de la cesta de contención