Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

DURAGAF

La construcción en fieltro punzonado de poliéster o polipropileno de las bolsas filtrantes de duración extendida DURAGAF, junto con el mayor grosor del material filtrante, aumenta drásticamente la capacidad de retención de suciedad y amplía la vida útil de dos a cinco veces más que las bolsas filtrantes de fieltro punzonado estándar. Estas funciones reducen drásticamente los costes de funcionamiento. Además, el material de fieltro punzonado con fibras de menor diámetro también ofrece un material filtrante más poroso, al tiempo que mantiene la misma presión diferencial inicial baja.

DURAGAF
Material
Fieltro punzonado
Eficiencia
Nominal
Capacidad
Alta

Características Principales

  • El grosor del material filtrante reforzado facilita la eliminación de geles
  • Menores costes de funcionamiento gracias a una vida útil prolongada
  • Las bolsas filtrantes DURAGAF están disponibles en materiales PEXLF y POXLF y cumplen las directivas y normativas de la FDA y la CE, para contacto con alimentos
  • Un tratamiento especial de la superficie reduce drásticamente la migración de fibras 
  • El material no tiene silicona ni sustancias que formen cráteres
  • Estructura totalmente soldada con anillo de sellado SENTINEL patentado que ofrece una filtración 100 % sin derivaciones
  • El anillo de sellado SENTINEL activado a presión ofrece un sellado flexible y químicamente resistente que se adapta a cualquier envolvente de filtro de bolsa
  • Eaton recomienda fervientemente el uso de una herramienta de inserción que facilite la inserción de la bolsa filtrante en el envolvente de filtro de bolsa y garantice la alineación correcta de esta dentro de la cesta de contención

Principales aplicaciones de DURAGAF

  • Tratamiento de aguas
  • Productos químicos
  • Pinturas y barnices
  • Adhesivos
  • Petroquímicos
  • Automoción
  • Procesamiento de metales
  • Alimentación y bebidas
Conformidad con FDA/CE

Todos los materiales de polipropileno y poliéster utilizados (solo POXLF y PEXLF) cumplen el Reglamento CE 1935/2004 y 10/2011, así como los requisitos de la FDA de acuerdo con el título 21, sección 177, según proceda para el contacto con alimentos y bebidas.