Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFCLEAR 100 automoción

Cada uno de estos cuatro modelos de bolsa filtrante LOFCLEAR 100 tiene una función especial para aplicaciones de pintura y barniz en la industria de la automoción

LOFCLEAR 100 automoción
Material filtrante
Soplado por fusión
Eficiencia
Alta
Capacidad
Estándar

Características Principales

  • Estructura de bolsa filtrante multicapa cosida de alta resistencia con anillo de sellado SENTINEL soldado
  • Unas capas de material filtrante de polipropileno soplado por fusión ayudan a limpiar el fluido de forma gradual y fiable
  • Anillo de sellado SENTINEL patentado que ofrece una filtración 100 % sin derivaciones
  • Una capa de cubierta de no tejido hilado elimina prácticamente la liberación y migración de fibras
  • El material no tiene silicona ni sustancias que formen cráteres
  • Eaton recomienda fervientemente el uso de una herramienta de inserción que facilite la inserción de la bolsa filtrante en el envolvente de filtro de bolsa y garantice la alineación correcta de la bolsa filtrante dentro de la cesta de contención

Principales aplicaciones de LOFCLEAR 100
 

  • Filtración de pinturas y barnices de la industria de la automoción
  • Eliminación de sólidos y aceites

Modelos 128, 129, 130, 135: Bolsas filtrantes de alto rendimiento para pinturas y recubrimientos

LCR-128
Se compone de un medio cargado electrostáticamente y es apta para la adsorción de partículas y aceites en un recubrimiento electroforético y otros sistemas de pintura.

LCR-129
Fabricada con material de doble capa y apta para adsorción de aceite. Garantiza un rendimiento excelente y económico, así como una larga vida útil durante los procesos de recubrimiento electroforético.

LCR-130
La construcción multicapa ofrece una alta eficiencia de eliminación de partículas y una capacidad de adsorción de aceite que satisface los requisitos de aplicaciones de recubrimiento.

LCR-135
Un material de polipropileno soplado por fusión especialmente grueso que ofrece un alto nivel de eliminación partículas y aceites para aplicaciones de recubrimiento transparente donde la eliminación de pigmentos no sea un problema.