Seleccione su ubicación

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFCLEAR 100

Las bolsas filtrantes LOFCLEAR 100 incluyen una estructura de tres capas cosida con alta resistencia y soldada al anillo de sellado SENTINEL. Estas bolsas filtrantes tienen eficiencias de más del 99 % sobre una amplia gama de tamaños de partículas, con capacidades de retención de suciedad de hasta 250 g (0,55 lb).

LOFCLEAR 100
Material
Soplado por fusión
Eficiencia
Alta
Capacidad
Estándar

Características Principales

  • Unas capas de material filtrante de polipropileno soplado por fusión ayudan a limpiar el fluido de forma gradual y fiable
  • Anillo de sellado SENTINEL patentado que ofrece una filtración 100 % sin derivaciones
  • 100 % fibras de polipropileno puro sin lubricantes
  • Una capa de cubierta de no tejido hilado elimina prácticamente la liberación y migración de fibras
  • El material no tiene silicona ni sustancias que formen cráteres
  • Permite una filtración absoluta en muchas aplicaciones donde se estén usando bolsas filtrantes convencionales por motivos económicos
  • La estructura de fibras del material de la bolsa filtrante rompe los geles y los retiene en lo más profundo del material
  • Eaton recomienda fervientemente el uso de una herramienta de inserción que facilite la inserción de la bolsa filtrante en el envolvente de filtro de bolsa y garantice la alineación correcta de esta dentro de la cesta de contención

Principales aplicaciones de LOFCLEAR 100

  • Filtración de fluidos de alta pureza con baja concentración de partículas
  • Filtración de protección de primer paso
  • Adsorción de aceite
  • Eliminación de carbono activado

Cómo comprar a Eaton
Localice un distribuidor