Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFCLEAR 500

Las bolsas filtrantes LOFCLEAR 500 cuentan con una estructura completamente soldada y varios pliegues para ofrecer una alta eficiencia y una larga vida útil. Esta gama cuenta con un prefiltro plegado y una disposición compleja de las capas finales de filtrado, lo que permite la eliminación de geles y partículas deformables difíciles de filtrar con una alta capacidad de retención de la suciedad. Una capa de cubierta de membrana elimina prácticamente la migración de fibras en el caudal

LOFCLEAR 500
Material
Soplado por fusión
Eficiencia
Alta
Capacidad
Alta

Características Principales

  • Estructura totalmente soldada con anillo de sellado SENTINEL de Santoprene patentado que ofrece una filtración 100 % sin derivaciones
  • Alta capacidad de retención de suciedad de más de 1000 g (2,2 lb)
  • El prefiltro plegado proporciona un área de filtrado muy grande (aprox. 3 m2 [32 ft²]) 
  • El material no tiene silicona ni sustancias que formen cráteres
  • Eaton recomienda fervientemente el uso de una herramienta de inserción que facilite la inserción de la bolsa filtrante en el envolvente de filtro de bolsa y garantice la alineación correcta de esta dentro de la cesta de contención

Principales aplicaciones de LOFCLEAR 500

  • Filtración de aceites y lodos
  • Eliminación de aceite diluido
  • Fluidos de proceso con gran contaminación