Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFMEM T

Los cartuchos filtrantes de membrana LOFMEM T ofrecen filtración de precisión, incluso en entornos difíciles y corrosivos. La membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) con capas de soporte y componentes adicionales de polipropileno ofrece una excelente hidrofobia y resistencia a la intrusión de agua en comparación con los medios basados en PVDF y son más económicas que los filtros de fluorocarbono.

Los cartuchos filtrantes de membrana PTFE con grado de filtración absoluto son adecuados para aplicaciones de gas/ventilación y la filtración de componentes agresivos. Los usos específicos incluyen: ácidos y bases fuertes, gases comprimidos, fotorresistentes, productos intermedios farmacéuticos, agua DI caliente y aire de fermentación.

LOFMEM T
Filter material
PTFE membrane
Retention
Absolute
Max. operating temperature
203 °F (95 °C)

Características Principales

  • Los altos caudales y la gran área de superficie minimizan los requisitos de tamaño total del sistema
  • Marcado con completa trazabilidad
  • Pruebas de integridad y lavado 100 % con agua desionizada a 18 MΩ-cm antes del envío
  • Fabricado en entorno de sala limpia clase 7 según ISO