Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFMET

Los cartuchos filtrantes de acero inoxidable 316 o titanio poroso están diseñados para aplicaciones que impliquen condiciones de funcionamiento extremo y gases y fluidos agresivos. La resistente estructura de poros fijos está fabricada con polvo de titanio sinterizado. El resultado es un elemento filtrante que puede resistir el calor, las altas presiones y los ciclos repetidos de limpieza/retrolavado. La fuerza mecánica y la resistencia a la corrosión son los resultados de un diseño sin costuras.

Los cartuchos filtrantes LOFMET de Eaton están diseñados para todo tipo de aplicaciones que incluyen gases y líquidos corrosivos, fluidos criogénicos, soluciones de alta viscosidad, vapor de procesos, gases y líquidos de alta temperatura y recuperación de catalizador.

LOFMET
Material filtrante
Titanio y acero inoxidable 316
Retención
Eficiencia del 99,5 %
Temperatura de funcionamiento máx.
371 °C (700 °F)

Características Principales

  • Alta resistencia a la corrosión
  • Toda la estructura de acero inoxidable 316 o titanio sinterizado
  • Retrolavable para reutilización y máximo ahorro
  • Múltiples configuraciones de extremo y junta/junta tórica para su ajuste a la mayoría de los envolventes de filtro