Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFPLEAT AG

Consiga una eficiencia absoluta con este economico cartucho íntegramente de polipropileno. El diseño plegado ofrece una gran área superficial para una filtración eficiente y muy duradera.

Los cartuchos filtrantes con grado de filtración absoluto LOFPLEAT AG de Eaton son aptos para una amplia gama de aplicaciones de procesos esenciales.

LOFPLEAT AG
Material filtrante
Polipropileno (PP)
Retención
Eficiencia del 99,98 %
Temperatura de funcionamiento máx.
80 °C (176 °F)

Características Principales

  • Se ajusta a una amplia gama de aplicaciones con tasa de retención de 0,2 μm a 50 μm
  • Coeficiente beta de 5000, eficiencia del 99,98 %
  • Caudal elevado y larga vida útil con un mínimo mantenimiento
  • Disponible en longitudes continuas de hasta 40 pulgadas
  • Elimina la descarga de suciedad a presiones diferenciales altas gracias a una estructura de poros fija
Cómo comprar a Eaton
Locate a distributor