Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFPLEAT HF

Los cartuchos filtrantes LOFPLEAT-HF están diseñados con una estructura de medios plegados para ofrecer una superficie total grande. Un único cartucho LPHF puede sustituir varios elementos de cartucho estándar. Capacidad de flujo alto en un único cartucho que lleva a cambios más rápidos y fáciles. A diferencia de los cartuchos con diseño estándar, el flujo va de dentro afuera. El resultado es una mayor capacidad de retención de residuos.

Se puede usar LOFPLEAT-HF de Eaton en todo tipo de aplicaciones donde se necesita una alta capacidad de flujo, incluidos sistemas de alimentosy bebidas, de sustancias químicas y de agua

LOFPLEAT HF
Material filtrante
Polipropileno
Retención
Eficiencia del 99,9 %
Temperatura de funcionamiento máx.
80 °C (176 °F)

Características Principales

  • La capacidad de un flujo mayor reduce la cantidad de cartuchos filtrantes necesarios
  • Menos costes iniciales con envolvente de filtro más pequeño
  • Menos trabajo necesario para cambios
  • Disponible con medios con grado de filtración absoluto y niveles de retención de 1 μm, 5 μm, 10 μm y 20 μm
  • Flujo de dentro afuera para mayor capacidad de retención de suciedad
  • Posibilidad de caudales de hasta 1892,5 l/min en una sola longitud de 60"
  • Se puede retroajustar en la mayoría de los envolventes de flujo alto de la competencia
  • Materiales de construcción aprobados por FDA (CFR de EE. UU., título 21) para contacto con alimentos y bebidas
Cómo comprar a Eaton
Locate a distributor