Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFTREX M

Los cartuchos filtrantes LOFTREX M están fabricados con fibras de polipropileno o poliamida 6.6 de alta pureza.

Los cartuchos filtrantes LOFTREX M de Eaton son aptos para una amplia gama de aplicaciones de procesos que incluyen prefiltración RO, refrigerantes de máquinas, sustancias químicas, ácidos, bases, filtración de aminos, desarrolladores y mucho más.

LOFTREX M
Material filtrante
Polipropileno o poliamida 6.6 (soplados por fusión)
Retención
Eficiencia del 95 %
Temperatura de funcionamiento máx.
80 °C (176 °F)

Características Principales

  • Fabricado con fibras (sopladas por fusión) de polipropileno de alta pureza
  • Sin aglutinantes ni adhesivos
  • Excelente compatibilidad química
  • Disponible en todo tipo de configuraciones de adaptadores/tapones terminales que se adaptan a todos los envolventes estándar de la industria
  • Sellado individualmente en lámina de plástico
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Materiales de construcción aprobados por FDA (CFR de EE. UU., título 21) para contacto con alimentos y bebidas
Cómo comprar a Eaton
Locate a distributor