Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFTREX Nylon

Los cartuchos filtrantes LOFTREX Nylon de Eaton están fabricados con los polímeros de nailon 6.6 de mayor rendimiento. Las microfibras de nailon 6.6 producen un filtro en profundidad soplado por fusión con excepcionales propiedades de rendimiento. Esta estructura significa que LOFTREX Nylon puede resistir las aplicaciones más exigentes de exposición a sustancias químicas y altas temperaturas. Su elevado nivel de temperatura de 120 °C (248 °F) cumple o supera el de la mayoría de los filtros del tipo unidos con resina. 

LOFTREX Nylon
Filter material
Polyamide 6 (melt-blown)
Retention
90% efficiency
Max. operating temperature
248 °F (120 °C)

Características Principales

  • Fabricado con poliamida 6.6 de fibras (sopladas por fusión) de alta pureza
  • Sin aglutinantes ni adhesivos
  • Excelente compatibilidad química y térmica
  • Sellado individualmente en lámina de plástico
  • Materiales de construcción aprobados por FDA (CFR de EE. UU., título 21) para contacto con alimentos y bebidas