Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LOFTOP Nylon

Los cartuchos filtrantes LOFTOP Nylon están fabricados con fibras de poliamida 6.6 de alta pureza. El producto incluye un núcleo de soporte de poliamida reforzada de fibra de vidrio integral con un núcleo opcional de acero inoxidable disponible.

Los cartuchos filtrantes son adecuados para la filtración de disolventes, aminos, soluciones de glicol, hidrocarbonos (queroseno), disolventes y pinturas basadas en agua, lacas, emulsiones, ceras, condensados de retorno y fluidos de alta temperatura. 

LOFTOP Nylon
Filter material
Polyamide 6.6 (melt-blown)
Retention
99.98% efficiency
Max. operating temperature
302 °F (150 °C)

Características Principales

  • Fabricado con poliamida 6.6 de fibras (sopladas por fusión) de alta pureza
  • Sin aglutinantes ni adhesivos
  • Excelente compatibilidad química y térmica
  • Disponible en todo tipo de configuraciones de adaptadores/tapones terminales que se adaptan a todos los envolventes estándar de la industria
  • Coeficiente beta de 5000, eficiencia del 99,98 %
  • Sellado individualmente en lámina de plástico