Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MAX-LOAD Coreless

Las bolsas filtrantes MAX-LOAD sin núcleo están fabricadas a partir de medios soplados por fusión. Combinadas en una configuración multigraduada, ofrecen una capacidad excelente de retención de suciedad. La rígida estructura con una profundidad de medios total superior a 18 mm ofrece una barrera frente a elementos duros y metálicos, así como a contaminantes deformables de tipo gel.

MAX-LOAD Coreless
Material
Soplado por fusión
Eficiencia
Alta
Capacidad
Estándar

Características Principales

  • Estructura rígida de medios graduados con una profundidad total superior a 18 mm
  • Disponible en polipropileno y poliéster con anillos de sellado y tapones terminales a juego para cubrir la mayoría de las condiciones de procesamiento
  • Se adapta a todas las cestas de contención Eaton de tamaño 01 y 02 estándar
  • Producida mediante un procedimiento y un proceso sin silicona
  • Anillo de sellado SENTINEL patentado que ofrece una filtración 100 % sin derivaciones
  • Los tapones terminales termofusionados ofrecen una estructura resistente, sin derivaciones y sin complicaciones
  • La perfecta estructura de tapa externa de no tejido hilado limita la migración de fibras al mínimo
  • Disponible opcionalmente con tapa de malla exterior de 10 µm de poliamida extra para mayor seguridad en condiciones de funcionamiento altamente intermitentes

Principales aplicaciones de bolsas filtrantes MAX-LOAD sin núcleo:

  • Tratamiento de aguas
  • Sustancias químicas finas y a granel
  • Limpieza de metal