Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

UNIBAG

Las bolsas filtrantes UNIBAG ofrecen el valor y la fiabilidad de un sellado de bolsas filtrantes de alto rendimiento en una estructura totalmente soldada, con la economía de una bolsa filtrante cosida típica. Están fabricadas con fieltro punzonado de polipropileno y poliéster y cumplen el estándar del sector para la construcción de una bolsa filtrante sin derivaciones.

UNIBAG
Material
Fieltro punzonado
Eficiencia
Nominal
Capacidad
Estándar

Características Principales

  • Estructura totalmente soldada con anillo de sellado UNIRING que ofrece una filtración 100 % sin derivaciones
  • Anillo de sellado de polipropileno que ofrece un sellado resistente químicamente que se adapta a cualquier envolvente de filtro de bolsa
  • El anillo de sellado de poliéster resiste temperaturas superiores
  • Un tratamiento especial de la superficie reduce drásticamente la liberación de fibras 
  • Costuras soldadas estables y flexibles que se adaptan a la cesta de contención
  • Las asas del anillo agilizan y facilitan la sustitución de la bolsa filtrante
  • Todo el material ha pasado los rigurosos criterios de aceptabilidad mediante ensayos del estándar de ingeniería de Eaton
  • El material no tiene silicona ni sustancias que formen cráteres
  • Eaton recomienda fervientemente el uso de una herramienta de inserción que facilite la inserción de la bolsa filtrante en el envolvente de filtro de bolsa y garantice la alineación correcta de esta dentro de la cesta de contención

Aplicaciones UNIBAG clave

  • Pinturas y barnices de automoción
  • Tintas
  • Productos químicos
  • Agua de procesos