Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LALVIN Reskue

LALVIN Reskue es una pared celular de levadura de vino seleccionada, con buenas características tanto en propiedades bioquímicas como físicas; además, posee una alta capacidad de sorción. LALVIN Reskue es un agente de tratamiento de vinos que adsorbe compuestos no deseados, lo que produce una fermentación alcohólica sin tensión y resultados sensoriales positivos (formación de ésteres, aroma frutal) del vino. LALVIN Reskue es una herramienta eficiente para eliminar ácidos grasos de cadena media (SMCFA) y residuos de pesticidas.

LALVIN Reskue
Característica
Agentes de refinado de vino basados en levadura para retener las sustancias inhibidoras de la fermentación alcohólica
Composición
Todos los vinos
Dosificación
5 g/hl-20 g/hl

Características Principales

  • Adsorción de sustancias inhibidoras de la fermentación
  • Adsorción de ácidos grados de cadena media
  • Se evita una fermentación interrumpida
Cómo comprar a Eaton