Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA Activated Carbon GE

El agente de refinado SIHA Activated Carbon GE es un carbono activado con una fórmula especial de origen vegetal para usar en la industria de bebidas con propiedades principalmente desodorizantes. Este carbono altamente puro de origen vegetal se usa para corregir defectos de aroma y sabor en las bebidas.

Mediante un proceso de activación especial y muy suave, la estructura porosa del carbono activado resulta especialmente capaz de retener las sustancias de aromas y sabores no deseados en las bebidas.

Se puede utilizar el agente de refinado SIHA Activated Carbon GE para pulpas, mostos, vinos, mosto dulce, zumos y licores.

SIHA Activated Carbon GE
Característica
Carbono activado para adsorción de defectos de sabor en bebidas
Composición
Carbono activado (en polvo) de origen vegetal
Dosificación
Máx. 100 g/hl

Características Principales

  • Adsorbe sustancias de aromas y sabores no deseados en las bebidas
  • Tiene mayor superficie interior y, por tanto, una alta capacidad de adsorción
  • Crea un depósito de turbidez compacta gracias a una buena sedimentación
Cómo comprar a Eaton