Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA Activated Carbon PF-UF

El agente de refinado SIHA Activated Carbon PF-UF es un carbono activado de origen vegetal desarrollado a base de combinar procesos de activación para la corrección de defectos de color, sustancias de aromas y sabores no deseados y patulina* en bebidas. Se usa en sistemas de ultrafiltración (UF).

El agente de refinado SIHA Activated Carbon PF-UF tiene una distribución de tamaño de granos ideal para proteger las membranas, las bombas y las tuberías del sistema UF. Tiene una capacidad de adsorción muy alta para colorantes y polifenoles y, por tanto, ofrece un alto rendimiento con una dosis baja.

SIHA Activated Carbon PF-UF
Característica
Carbono activado para corregir defectos de color, aroma no deseado y patulina en bebidas, compatibilidad con UF
Composición
Carbono activado (polvo)
Dosificación
10 g/hl-100 g/hl

Características Principales

  • Adsorción de colorantes no deseados en bebidas de alta coloración o bebidas que se han vuelto marrones
  • Adsorción de taninos no deseados
  • Adsorción de sustancias de aromas y sabores no deseados y patulina en bebidas 

                o   Producto combinado para una aplicación de “fase única”

  • Uso posible en procesos de filtración UF
Cómo comprar a Eaton