Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA Activated Carbon UF

El agente de refinado SIHA Activated Carbon UF es un carbono activado de origen vegetal que se desarrolló especialmente para la corrección de defectos de color en bebidas. Se usa en sistemas de ultrafiltración (UF). El agente de refinado SIHA Activated Carbon UF tiene una distribución de tamaño de granos ideal para proteger las membranas, las bombas y las tuberías del sistema UF. Tiene una capacidad de adsorción muy alta para colorantes y polifenoles y, por tanto, ofrece un alto rendimiento con una dosis baja.

SIHA Activated Carbon UF
Característica
Carbono activado para la corrección de defectos del color, compatibilidad con UF
Composición
Carbono activado (en polvo) de origen vegetal
Dosificación
10 g/hl-100 g/hl

Características Principales

  • Adsorción de colorantes no deseados en bebidas de alta coloración o bebidas que se han vuelto marrones
  • Adsorción de taninos no deseados
  • Área de superficie interna grande, lo que produce una alta capacidad de adsorción
  • Estabilización de zumo de fruta mediante adsorción de polifenoles
Cómo comprar a Eaton