Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA GESIL

El agente de refinado SIHA GESIL es un producto combinado sin caseínas, más desarrollado y basado en gelatina, silicatos modificados y PVPP que se usa para el tratamiento directo de pulpa y mosto. Garantiza una reducción drástica de fenoles no deseados y, al mismo tiempo, una mejora de la sedimentación de los turbios.

SIHA GESIL
Característica
Reducción de fenoles no deseados y mejora de la sedimentación del mosto
Composición
Gelatina, silicatos modificados, PVPP
Dosificación
20 g/hl-50 g/hl

Características Principales

  • Sin caseínas
  • Alta eficiencia de los componentes individuales
  • Rápida sedimentación de los turbios
  • Vinos más aromáticos gracias a una eliminación temprana de las sustancias no deseadas
  • Corrección temprana de taninos en mostos de uvas que se hayan sometido a elevada tensión mecánica
  • Protección frente a coloración intensa del vino
Cómo comprar a Eaton