Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*
Convertidores de frecuencia

Convertidor de frecuencia PowerXL DG1

Los convertidores de frecuencia de propósito general DG1 forman parte de la probada serie PowerXL de Eaton, y están diseñados específicamente para su uso en aplicaciones exigentes y de vanguardia. El DG1 es un convertidor universal, con especial énfasis en bombas, ventiladores y cintas transportadoras. Gracias a su algoritmo de ahorro de energía, su alto índice de cortocircuito y su diseño robusto, los dispositivos DG1 ofrecen una mayor eficiencia, seguridad y fiabilidad y cuentan con todas las principales aprobaciones mundiales. Además de su fácil manejo y de su diseño para ahorrar espacio, el convertidor de frecuencia DG1 se caracteriza también por una amplia gama de interfaces y protocolos de comunicación integrados. Las entradas/salidas existentes pueden ampliarse mediante dos ranuras adicionales. Mediante un módulo WLAN opcional, los dispositivos también pueden integrarse fácilmente en redes inalámbricas industriales. Con tensiones de red de 230 V, 400 V a 500 V y 525 V a 600 V, los convertidores DG1 cubren el rango de rendimiento de 0,75 kW a 630 kW.

Choke en el circuito intermedio interno
THDi máximo de 30 %
para configuraciones tanto de un solo convertidor como de múltiples convertidores
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones multibomba y ventiladores
Modo incendio
para proteger sus sistemas en caso de incendio

Características Principales

  • Algoritmo de ahorro de energía líder en la industria
  •  Alta resistencia a cortocircuitos, 100 kA
  • Completos protocolos de comunicación integrados (Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, Bacnet MS/TP) y entradas/salidas
  • Robusta sección de potencia con un rango de temperatura nominal de -30° a 50° sin reducción de potencia
  • Función de seguridad STO (safe torque off)
  • Dos controladores de PID independientes, en cascada y configurables por el usuario

Configuración sencilla

La configuración del convertidor DG1 PowerXL es rápida y fácil, gracias a la pantalla LCD integrada. Sólo se necesitan 18 parámetros para poner en marcha las funciones básicas: datos del motor, rango de frecuencia, fecha, hora, idioma. Para facilitar la operación, se puede seleccionar el idioma del país respectivo, lo que también reduce el tiempo necesario para buscar en el manual. Una vez que el sistema ha sido configurado, la aplicación está lista para funcionar.

Resistente en entornos hóstiles

Todos los dispositivos ofrecen una mayor resistencia al calor y ofrecen un rendimiento completo a temperaturas ambiente de hasta +50 °C. La clasificación de 100 kA de la salida a prueba de cortocircuitos es actualmente la mejor de su clase en el mercado. Los ventiladores excepcionalmente duraderos y su controlador de ventilador ajustable garantizan una mayor fiabilidad. Los dispositivos DG1 ofrecen una protección mejorada de la PCB. Como resultado, los convertidores son capaces de soportar condiciones ambientales severas, incluyendo altos niveles de humedad y un aire ambiental agresivo. Gracias a su alto grado de protección (IP54) pueden utilizarse incluso en lugares donde no hay paneles de control disponibles.

La configuración es fácil, con la herramienta de control del Power Xpert inControl

El software Power Xpert inControl para PC le ayudará durante la puesta en marcha. Además de las características generales de configuración y diagnóstico, el software también puede utilizarse para la configuración y lectura del osciloscopio integrado. Esto permite registrar datos de hasta ocho canales simultáneamente en incrementos de 10 ms. Además de la gama PowerXL, la herramienta Power Xpert inControl también se utilizará para todos nuestros futuros dispositivos habilitados para la comunicación.

Eaton le apoyará en todos los aspectos relacionados con la eficiencia energética.

La Directiva ErP y los avances en la automatización de las máquinas están impulsando la demanda de dispositivos de velocidad variable, incluso en aplicaciones sencillas. ¿Qué significa para usted el cumplimiento de la Directiva ErP, y cómo puede hacer que sus aplicaciones sean más eficientes desde el punto de vista energético? Encontrará las respuestas a estas y muchas otras preguntas en nuestros completos white papers y folletos, así como en el podcast con expertos en eficiencia energética de Eaton.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close