Gracias a su robusto diseño, el SVX9000 es un convertidor multiuso para todas las aplicaciones estándar. Esto lo convierte en la elección ideal tanto para aplicaciones simples como para las más complejas, y para todas las aplicaciones estándar de maquinaria, construcción e industria. Gracias a sus flexibles ajustes de aplicación, el SVX9000 puede adaptarse a las necesidades específicas del cliente, lo que lo hace adecuado para prácticamente todas las tareas de control de los motores de inducción. Esto incluye aplicaciones con múltiples motores o múltiples bombas funcionando en paralelo. El diseño robusto asegura una protección efectiva contra las perturbaciones del suministro de energía. Además, el sofisticado sistema de control del motor y las eficaces características de protección garantizan el funcionamiento fiable tanto del motor como del convertidor.