Solución de cableado inteligente SmartWire-DT
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Solución de cableado inteligente SmartWire-DT

El SmartWire-DT puede utilizarse para conectar varios componentes dentro y fuera del armario de control de una manera sencilla y que ahorra tiempo. Esto conduce a un ahorro significativo de tiempo y costes en el diseño de máquinas y sistemas. La solución SmartWire-DT también reemplaza el cableado punto a punto propenso a errores y permite una comunicación uniforme con todos los componentes del sistema.

Además, SmartWire-DT sirve como un sistema de cableado inteligente y proporciona información de toda la red. Como resultado, los usuarios reciben datos detallados de la aplicación en tiempo real que pueden ser utilizados para diagnósticos predictivos. Los usuarios de SmartWire-DT se benefician así de un aumento de la productividad, un mantenimiento preventivo y una disponibilidad optimizada del sistema.

Solución de cableado inteligente SmartWire-DT
Cableado rápido:
hasta 85% más rápido
Un sistema a prueba de futuro:
Preparado para la Internet de las Cosas
Compacto:
un ahorro de espacio de hasta el 40% en el armario de control

Características Principales

  •  Una reducción en costes del planeamiento del proyecto de hasta el 70%
  •  El sistema se puede ampliar fácilmente dentro y fuera del armario de control
  • También se puede utilizar en sistemas amplios, hasta una distancia de 600 metros
  • Un sistema de conexión inteligente que proporciona datos detallados de toda la red
  • Mantenimiento flexible desde cualquier lugar y en cualquier momento gracias al acceso remoto a los datos
  • Puede utilizarse a temperaturas que van de 0 °C a +55 °C (IP20) y de -20 °C a +70 °C (IP65) 

Sistema integrado

El sistema SmartWire-DT incluye una amplia gama de componentes que pueden conectarse de forma rápida y sencilla, ya sea directamente a través de la interfaz integrada o mediante módulos de función. Los componentes disponibles incluyen dispositivos de mando, contactores, arrancadores de motor y convertidores de frecuencia. El SmartWire-DT puede integrarse fácilmente en aplicaciones existentes a través de la Gateway SWD, y el sistema puede conectarse a un PLC a través de protocolos de comunicación industrial, o a una pantalla táctil HMI/PLC de Eaton con interfaz SmartWire-DT integrada.

Una solución sencilla de enchufar y trabajar

Dependiendo del sistema de bus seleccionado del controlador de nivel superior, se pueden conectar hasta 99 módulos usando un solo cable SmartWire-DT, con una longitud total de hasta 600 m. El cable de conexión SmartWire-DT forma el corazón del sistema. Se utiliza un cable plano para conectar la aparamenta dentro del armario de control, mientras que un cable redondo conecta los sensores/actuadores con los dispositivos SWD IP67 fuera de él. Los puntos fuertes de este sistema inteligente son particularmente evidentes cuando se trata del diseño y la fabricación de máquinas estándar. Los conectores SWD pueden pre-configurarse fácilmente en el cable de plano, lo que ahorra tiempo durante la planificación del proyecto y el cableado. Los conectores también evitan errores de cableado, lo que reduce el tiempo necesario para la prueba y puesta en marcha de los cables hasta en un 70 %.

Todos los datos del sistema de un vistazo

A estas alturas, la tecnología SmartWire-DT se ha convertido en un elemento importante en la fabricación de máquinas y la integración de sistemas. Como plataforma «IoT-ready», proporciona a los usuarios un acceso central a los datos de todo su sistema, asegurando así una mayor disponibilidad y productividad.

Adquisición de datos inteligente en máquinas y sistemas

SmartWire-DT reemplaza las entradas y salidas del PLC que eran necesarias anteriormente, lo que ahorra espacio dentro del armario de control. Al mismo tiempo, sirve como base para soluciones de Industria 4.0. Hemos publicado varios white papers y casos de éxito de clientes que le dirán más acerca de los beneficios de SmartWire-DT, incluyendo el ahorro potencial de costes.

La planificación del proyecto se simplifica con SWD-Assist

Nuestro software SWD-Assist le apoyará durante la planificación del sistema SmartWire-DT. Simplemente seleccione los elementos de función SmartWire-DT que necesita del catálogo de dispositivos y colóquelos en el lugar apropiado. Las configuraciones se pueden guardar y reutilizar en otros proyectos. Además, también puede usar SWD-Assist para comprobar su red, incluyendo la opción de añadir automáticamente cualquier componente faltante. Descargar el software gratuitamente

La serie Moeller de Eaton - una herencia de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en el arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos probados que le ayudarán a utilizar la energía de forma más fiable, eficiente, segura y sostenible.

SmartWire-DT - Vídeo promocional e historias de éxito de clientes

    Cómo comprar a Eaton