Los contactores DIL de la serie Moeller de Eaton son potentes, eficientes y versátiles y se pueden combinar con nuestra completa gama de relés térmicos electrónicos y relés bimetálicos. Los dispositivos de corriente continua destacan por su reducido consumo de energía, lo que los hace más eficientes energéticamente y también reduce el tamaño de las fuentes de alimentación. Los contactores DIL son aptos para su uso en todo el mundo y cubren toda la gama de salidas, desde los mini contactores auxiliares (hasta 7 A) hasta los contactores al vacío (hasta 3180 A). Gracias al SmartWire-DT, los contactores están habilitados para las comunicaciones, lo que permite controlarlos a distancia.
Tamaños DILM: 45 mm hasta 32 A; 55 mm hasta 72 A; 90 mm hasta 170 A
Rango de temperatura: de -25 °C a +60 °C
Dispositivos accionados por corriente continua con circuitos supresores integrados
Terminales dobles para un cableado fiable con diferentes secciones de cable
Conexiones con solo un ingenioso «clic»: contactores DIL con tecnología Push-in
Los terminales Push-in permiten un cableado seguro y sencillo del panel de control con un solo clic. El proceso de cableado simplificado permite una conexión hasta un 50 % más rápida, sin necesidad de herramientas adicionales. Los nuevos contactores con tecnología Push-in ocupan el mismo espacio que los contactores con terminales de tornillo convencionales, por lo que pueden instalarse fácilmente en los sistemas existentes.
¿Cómo mejorar el cableado de un armario eléctrico?
A pesar de las reducidas dimensiones de los modelos DC y AC, la serie de contactores DILM puede conmutar motores de hasta 170 A. Y (hasta 38 A) con un contacto auxiliar integrado. El contacto auxiliar NC con contactos espejo es adecuado para su uso en aplicaciones relacionadas con la seguridad Esto simplifica la planificación del proyecto, la instalación y la puesta en marcha.
Gestione con seguridad las cargas de lámparas - Contactores para iluminación DILL
La serie DILL se basa en el contactor DILM, y ha sido diseñada específicamente para el control de lámparas en tres rangos de intensidad (12 A, 18 A, 20 A). Gracias a su alta capacidad de conmutación, los contactores pueden manejar la intensidad de entrada de todo tipo de lámparas, incluso a largas distancias.
Contactores DILMP de 4 polos
Los contactores de 4 polos están disponibles en cuatro tamaños, de 20 A a 200 A, y se han diseñado específicamente para su uso en circuitos AC-1. Gracias a la uniformidad de la gama de accesorios, también son compatibles con todos los componentes probados de la serie de 3 polos. Los contactores son el complemento perfecto para las aplicaciones que se caracterizan por la desconexión o conmutación frecuente de la red, así como para los sistemas de calefacción y para la conmutación de cargas tetrapolares.
Contactores DILK
Los contactores DILK se utilizan en equipos de compensación de potencia reactiva donde es necesario conmutar bancos de condensadores, y las resistencias en serie integradas pueden conmutar condensadores de forma fiable con picos de intensidad de irrupción muy altos (hasta 180 veces la intensidad estandar).
Combinaciones de contactores DIUL y SDAINL
La gama de combinaciones de contactores consiste en las combinaciones de inversión DIUL completamente precableadas hasta 30 kW y las combinaciones estrella-triángulo SDAINL hasta 132 kW. Como ya vienen precableados, su instalación es rápida y sencilla.
La eficiencia energética es un tema candente hoy en día
Con Eaton, sus sistemas cumplen automáticamente con las Directivas Europeas de Diseño Ecológico de forma sencilla, rápida y económica, al tiempo que reducen significativamente sus costes energéticos.
La serie Moeller de Eaton - una herencia de 100 años
Con más de 100 años de experiencia en el arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos probados que le ayudarán a utilizar la energía de forma más fiable, eficiente, segura y sostenible.
Contactores DIL
Potente y compacto
Productos relacionados
Combine los contactores DIL con los siguientes productos: