Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

PC industrial XP500

Con la incorporación del potente PC táctil industrial XP500 de la serie Moeller de Eaton, Eaton está expandiendo aún más su porfolio integral de productos HMI de alta gama. El XP500 transfiere la facilidad de uso que ha sido durante mucho tiempo el estándar de los teléfonos inteligentes y las tabletas al sector industrial. El panel táctil ofrece a los fabricantes de máquinas e integradores de sistemas la máxima versatilidad, gracias a la combinación de una tecnología potente, una interfaz multitáctil intuitiva y un diseño moderno y seguro.

PC industrial XP500
Funcionamiento intuitivo:
Pantalla multitáctil
Diseño de bajo mantenimiento:
Superficie de vidrio templado antirreflejos
Seguro:
El modo de protección impide el acceso no autorizado

Características Principales

  • Tecnología táctil capacitiva proyectada
  • Pantalla Multitáctil
  • Sistema operativo: Windows Embedded Standard 7
  • Con la licencia runtime preinstalada de GALILEO o Visual Designer
  • 2 interfaces Ethernet
  • Vidrio templado con revestimiento antirreflectante en una carcasa de aluminio fundido
  • Diseño moderno e higiénico
  • Certificaciones: UL, DNV-GL, ATEX zona 22, categoría 3D

Control con gestos intuitivos

La tecnología táctil capacitiva proyectada (PCT) permite un funcionamiento multitáctil intuitivo (utilizando varios dedos o ambas manos). Al igual que en cualquier panel táctil y smartphone, los operadores pueden usar dos dedos para hacer zoom y desplazamientos y así navegar por los elementos y documentos del sistema de ayuda. Los sensores de alta precisión evitan los errores de funcionamiento y los arranques accidentales de la máquina. Las funciones críticas sólo pueden activarse pulsando varios campos de control a la vez, lo que proporciona una seguridad del sistema significativamente mayor en comparación con los paneles unitáctiles.

Conexiones fáciles

Además de dos interfaces Ethernet y dos USB, los dispositivos XP500 también están equipados con una interfaz RS232 y otra RS485 cada uno, lo que facilita la conexión a los sistemas de control estándar. La CPU de doble núcleo de 1,65 GHz AMD con tarjeta gráfica Radeon HD integrada ofrece una gran capacidad de procesamiento y gráficos potentes.

Un diseño robusto y atractivo

La apariencia moderna de ensueño, mejorada por la pantalla antirreflejos, es sólo un aspecto del destacado diseño de la serie XP500. La prioridad principal es la limpieza fácil y sin residuos. Esto está garantizado gracias a la suave pantalla antirreflejos, hecha de vidrio de seguridad templado sin bordes ni huecos. Incluso los agentes de limpieza agresivos no suponen un desafío para los dispositivos. Además, la pantalla de cristal es también resistente a los arañazos. El alto grado de protección en la parte delantera hace que los dispositivos sean ideales para su uso en entornos hostiles.

Un sistema que es a la vez abierto y seguro

Los dispositivos funcionan con Windows Embedded Standard 7. Esto asegura la compatibilidad con muchos tipos diferentes de software de aplicación, así como con el software de visualización de Eaton. El modo de protección protege el sistema contra el acceso o los cambios no autorizados. Esto mejora aún más la fiabilidad del sistema y reduce el tiempo de arranque.

El software de visualización intuitivo GALILEO

El software Galileo HMI de Eaton ofrece un entorno de visualización potente y fácil de aprender. En el GALILEO Open Bundle los dispositivos XP500 vienen con la licencia GALILEO Open Runtime.
Cómo comprar a Eaton