Distribución de energía segura capaz de cumplir los requisitos más estrictos.
Los requisitos relativos a la distribución de energía eléctrica aumentan constantemente. Los productos de Eaton no solo son la respuesta a estos requisitos, sino que también ofrecen la máxima fiabilidad y flexibilidad para el cliente.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Conjuntos de sistemas de control e instalación de baja tensión de conformidad con la norma IEC/EN 61439-2 |
| Envolventes vacías para conjuntos de sistemas de control e instalación de baja tensión de conformidad con la norma IEC/EN 62208 |
| Grado de protección: IP65 |
| Prueba de impacto: IK10 (IK9 para las paredes laterales y los insertos de las bridas) |
| Resistencia química: ácidos <10 %, aceite mineral, alcohol, gasolina, grasa, soluciones salinas |
| Ensayo de incandescencia del filamento de conformidad con la norma IEC 62208. Base: 960 °C; cubierta: 850 °C; soporte de embarrado: 960 °C; barreras: 650 °C |
| Inflamabilidad de conformidad con la norma UL94. Base: V-1; cubierta: V-2 |
| Resistencia a la corrosión: calor húmedo cíclico según IEC 60068-2-30; prueba de niebla salina según IEC 60068-2-11 |
| Resistencia a la radiación UV: resistente según la norma ISO 4892-2; 500 h |
| Protección contra descargas eléctricas: clase de protección 2, totalmente aislada |
| Propiedades dieléctricas: rigidez dieléctrica Ui = 1000 V AC / 1500 V DC |
| Resistencia al cortocircuito con interruptores automáticos: corriente nominal de cortocircuito condicional Icc = máx. 50 kA |
| Corriente nominal de corta duración del sistema de embarrado principal: Icw = máx. 50 kA / 1 seg |
| Base: policarbonato reforzado con fibra de vidrio; cubiertas: policarbonato no reforzado |
| Color base: RAL 7035; color de la cubierta: gris humo transparente u opaco |
| Para más detalles técnicos, consulte el catálogo en PDF |