Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA Agente antiespumante de silocona SE concentrado

SIHA Silicone Anti Foam Agent SE Concentrated impide una formación de espuma no deseada en el destilador. Se desarrolló especialmente para las altas demandas de destilación de pulpa de levadura, patata, grano y todas las frutas. Una dosis directa de SIHA Silicone Anti Foam Agent SE Concentrated impide la creación no deseada de espuma en el barril de fermentación. Se puede aplicar este producto en casos de contacto alimentario indirecto y cumple varias especificaciones de la norma FDA CFR 21 y de silicona de BFR.

SIHA Agente antiespumante de silocona SE concentrado
Composición
Agente antiespumante para destilación
Aplicación
Destilado de levadura, patata, grano y toda pulpa de fruta
Dosificación
2 g/hl-4 g/hl

Características Principales

  • Se evitan interrupciones en la operación de procesado provocadas por la acumulación de espuma durante una presión hacia abajo
  • No hay que limpiar pulpa quemada en columnas, enfriadores y receptores
  • Destilado sin problemas incluso con poco margen superior en cabezal del destilador superior
  • Producto sin olor ni sabor
Cómo comprar a Eaton