Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Todo diseño óptico
Sin saturación ni resonancia ferromagnética
Flexible y modular
Módulos Plug-and-Play
Fidelidad de datos inigualable
Monitorización de la red eléctrica a prueba de futuro

Características Principales

Potencie sus aplicaciones con datos de alta calidad

Los sensores ópticos de media tensión GridAdvisor Insight ofrecen una precisión de tensión y corriente líder en la industria de +/- 0,5 %. Ahora combinado con el procesador de sistema óptico m410 de Eaton para proporcionar conectividad a sus aplicaciones de automatización de servicios públicos, esta solución permite una mejor caracterización de los eventos de fallos para mejorar la confiabilidad, una mejor comprensión de los impactos de las energías renovables y los recursos de energía distribuidos, y una mayor eficiencia y ahorro de los programas de control Volt-VAR.

Mejore la visibilidad de la red de suministro con la plataforma de sensores ópticos sumergibles

La página 19 de la edición de otoño de 2018 de la revista ENSC describe una experiencia del cliente desplegando los sensores ópticos para obtener datos que se utilizarán para garantizar la fiabilidad del alimentador y evitar fallos que puedan afectar al servicio de atención al cliente.

Haga que sus subestaciones estén preparadas para SCADA de forma rápida y sencilla

La puesta en línea de subestaciones no supervisadas con medición y comunicaciones tiene un gran beneficio operativo para las empresas eléctricas. El sistema de sensores ópticos GridAdvisor Insight proporciona un sistema de monitorización fácil de instalar, pero de alta precisión, con capacidad de comunicación incorporada para modificaciones o nuevas construcciones.

Obtenga información sobre las redes subterráneas

Las redes subterráneas son notoriamente difíciles y requieren mucho tiempo para solucionar problemas y reparaciones. La plataforma de sensores ópticos GridAdvisor Insight tiene soluciones para proporcionar mediciones de alta precisión para identificar los problemas que surgen e incluso para predecir potencialmente los fallos de los cables antes de que ocurran.