Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fosfato diamónico de uso alimentario

Diammonium Phosphate Food Quality es un fosfato de diamonio puro producido especialmente para la nutrición de levadura.

Fosfato diamónico de uso alimentario
Características
100 % fosfato de diamonio para un rápido inicio de la fermentación y alto grado de alcohol
Adecuado para
Zumo con bajo YAN con alta demanda de nutrientes
Máx. dosificación
8,35 lb/1000 gal
(100 g/hl)

Características Principales

  • Garantiza una propagación rápida de la levadura
  • Iguala las deficiencias de nitrógeno y fosfato
  • Mejora del grado de fermentación y mayor producción de alcohol
Cómo comprar a Eaton