Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sal de fermentación

El nutriente de levadura SIHA Fermentation Salt es un fosfato de diamonio puro que se produce especialmente para la nutrición de levadura, para su aplicación en atenuaciones difíciles.

Sal de fermentación
Características
100 % fosfato de diamonio para un rápido inicio de la fermentación y alto grado de alcohol
Adecuado para
Zumo con bajo YAN con alta demanda de nutrientes
Máx. dosificación
8,35 lb/1000 gal
(100 g/hl)

Características Principales

  • Garantiza una propagación rápida de la levadura
  • Iguala las deficiencias de nitrógeno y fosfato
  • Mejora del grado de fermentación y mayor producción de alcohol
Cómo comprar a Eaton
Localice un distribuidor