Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA PROFERM Bio

El nutriente de levadura SIHA PROFERM Bio es un preparado de nutrientes 100 % orgánico certificado, compuesto de paredes celulares de levadura. El nutriente de levadura SIHA PROFERM Bio está enriquecido con minerales, vitaminas, esteroles y lípidos para facilitar una fermentación segura. Además, SIHA PROFERM Bio puede prevenir la interrupción de la fermentación en mostos con alto contenido de azúcar.

SIHA PROFERM Bio
Características
Preparado de pared celular de 100 % levadura enriquecido con minerales, vitaminas, esteroles y lípidos
Adecuado para
Producción de vino certificado orgánico
Máx. dosificación
3,3 lb/1000 gal
(40 g/hl)

Características Principales

  • Preparado de nutrientes de levadura 100 % orgánica certificada
  • Para fermentación segura y limpia
  • Adsorción selectiva de sustancias no deseadas, en especial ácidos grasos de cadena media
  • Prevención de fermentación interrumpida en mostos con alto contenido de azúcar
Cómo comprar a Eaton