Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SIHA PROFERM Fit

El nutriente de levadura SIHA PROFERM Fit es un preparado de nutrientes de levadura 100 % orgánica con extractos de pared celular de levadura con tratamiento especial y la incorporación de vitamina B1. Este nutriente de levadura aumenta la capacidad antioxidante y mejora la protección frente a la oxidación y, por tanto, la longevidad de los vinos. Se recomienda para los vinos con tendencia a coloración intensa y formación de notas de aroma reducidas durante la fermentación.

SIHA PROFERM Fit
Características
Preparado de levadura 100 % inactiva y enriquecida con aminoácidos y tripéptido para proteger de la oxidación
Adecuado para
Producción de vino reduccionista
Máx. dosificación
3,3 lb/1000 gal
(40 g/hl)

Características Principales

  • Preparado de nutrientes de levadura 100 % orgánica
  • Potentes características antioxidantes mediante compuestos de péptidos (tripéptidos como glutatión)
  • Protección frente a coloración intensa
  • Mejor formación de aromas típicos de variedad de uvas como riesling (2-feniletanol) y sauvignon blanc [acetato de 3-mercaptohexan-1-ol (3-MHA])
  • Apoya el potencial de almacenamiento de los vinos
Cómo comprar a Eaton